IEPE triaxialer Beschleunigungssensor mit zentraler Durchgangsbohrung, 250 g, M4,5, 4-poliger Stecker / 8764B250AB
![8764B250AB IEPE triaxialer Beschleunigungssensor mit zentraler Durchgangsbohrung, 250 g, M4,5, 4-poliger Stecker](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/933-893_web.png)
8764B250AB
18032538
- Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±250 g
- M4,5, 4-poliger Stecker
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)TEST DE
Anwendungen
NVH-TestBeschleunigungssensor mit einem Messbereich von 250 g und einem M4.5 Stecker.
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
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ