IEPE triaxialer Beschleunigungssensor mit zentraler Durchgangsbohrung, 250 g, 1/4-28, 4-poliger Stecker, mit TEDS / 8764B250BT

IEPE triaxialer Beschleunigungssensor mit zentraler Durchgangsbohrung, 250 g, 1/4-28, 4-poliger Stecker, mit TEDS
8764B250BT
18032549
  • Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
  • Beschleunigungsbereich: ±250 g
  • 1/4-28, 4-poliger Stecker
  • Inklusive TEDS
Nicht auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Ausgangssignal
TEST DE
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Anwendungen
NVH-Test
Beschleunigungssensoren
Technologie
Keramisch, Scherung
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit
0.08
Schwellenwert
<0.0015 g RMS
Abdichtung
Hermetische Abdichtung
Masse (Gramm)
5.3
Stecker Typ
Seite, 1/4-28 4-Pin Pos.
Mini
Ja
TEDS
Ja
Beschleunigungssensoren (Facet)
Maximaler Messbereich (g)
Wählen Sie die Kategorie, in welche die zu messende max. Beschleunigung fällt.
250 g
Anzahl der Achsen
3
Maximaltemperatur (°C)
Wählen Sie die Kategorie, in welche die maximale statische Betriebstemperatur zum Messzeitpunkt fällt.
100 °C
Minimale Temperatur (°C)
Wählen Sie die Kategorie, in welche die minimale statische Betriebstemperatur zum Messzeitpunkt fällt.
-54 °C
Minimale Frequenz, ±5% (Hz)
1 Hz
Maximale Frequenz, ±5% (Hz)
10000 Hz
Isolationsart
Masseisolation
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
20 mV/g
Befestigungsmethode
Durchgangsbohrung, Klebstoff
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 250 g, einem 1/4 - 28 Stecker und TEDS.
Datenblatt
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Handbuch
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ