IEPE triaxialer Beschleunigungssensor, 1000 g, M4,5, 4-poliger Stecker / 8763B1K0AB
![Miniatur IEPE Triaxial-Beschleunigungssensor 8763B Der dreiachsige Miniatur-IEPE-Beschleunigungssensor 8763B von Kistler bietet Langzeitstabilität über den gesamten Betriebstemperaturbereich.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-585_web.webp)
8763B1K0AB
18042419
- Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±1000 g
- M4,5, 4-poliger Stecker
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)TEST DE
Anwendungen
NVH-TestBeschleunigungssensor mit einem Messbereich von 1000 g und einem M4,5 Stecker.
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
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ