IEPE triaxialer Beschleunigungssensor, 100 g, 1/4-28, 4-poliger Stecker, mit T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Vorlage 0 (UTID 1) / 8763B100BT00
![Miniatur IEPE Triaxial-Beschleunigungssensor 8763B Der dreiachsige Miniatur-IEPE-Beschleunigungssensor 8763B von Kistler bietet Langzeitstabilität über den gesamten Betriebstemperaturbereich.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-585_web.webp)
8763B100BT00
18042433
- Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±100 g
- 1/4-28, 4-poliger Stecker
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Vorlage 0 (UTID 1)
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)TEST DE
Anwendungen
NVH-TestBeschleunigungssensor mit einem Messbereich von 100 g, einem 1/4-28 Stecker und T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Vorlage 0 (UTID 1).
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
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ