Gabellichtschranke, Rotlicht, Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 40 mm, Stecker M8 3-polig / PSV-20-40/W-3-P
![PSV-20-40/W-3-P Gabellichtschranke, Rotlicht, Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 40 mm, Stecker M8 3-polig](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/PSV-30-30_W-3-P_Kistler_190218.webp)
PSV-20-40/W-3-P
18036975
- Gabellichtschranke mit Auflösung 0,3 mm
- Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 40 mm
- Schaltfunktion Schließer/Öffner (NO/NC)
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Betriebstemperaturbereich
0 … 60 °CAusgangssignal
Digital (PNP)TEST DE
Schutzart EN 60529
IP65Betriebsspannung
12 … 30 VDCStromaufnahme
60 mASchaltfrequenz
4 kHzCAD
CAD Data for Fork light barrier PSV-20-40/W-3-P
Englisch
BIN
1.3 MB
BIN, 1.3 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Datenblatt
Deutsch
PDF
214.1 KB
PDF, 214.1 KB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Produktbroschüre
Deutsch
PDF
8.1 MB
PDF, 8.1 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
4 Ergebnisse
Zubehör-Typ