Exklusivschulung Werkzeuginnendruckmessung, Seminardurchführung: DE / On-site Kunde / 9966B28-KA-PLA-VO-EXWID-DE
Trainings classification
Seminarbeschreibung
Kombinationsschulung bestehend aus der Grundlagenschulung
Werkzeuginnendruck und der ComoNeo Anwenderschulung.
Bei diesem Kurs kann gezielt auf die Anforderungen des jeweiligen
Kunden eingegangen werden, die Veranstaltung wird
kundenspezifisch organisiert.
Inhalt:
Inhalt Tag 1
• Grundlagen der Werkzeuginnendruckmessung
• Handhabung und Positionierung von
Werkzeuginnendrucksensoren
• Verfahrenstechnische Zusammenhänge zwischen
Werkzeuginnendruck und Formteilqualität
• Gut-Schlechtteile-Separierung
• Prozessanalyse, Prozessoptimierung und
Qualitätsüberwachung mit Werkzeuginnendruck
Inhalt Tag 2
• Überblick über die Hardware
• Inbetriebnahme Schulung des Messsystems
• Parametrierung, Prozessüberwachung und -regelung in
Theorie und Praxis
• Möglichkeiten der Prozessanalyse
• Funktionsweise der integrierten Hilfsassistenten
• Schulungsunterlagen und Fachliteratur pro Teilnehmer
Ziel
Die Teilnehmende kennen die grundlegenden Zusammenhänge
zwischen Werkzeuginnendruck, Prozess und Formteil
Qualität. Nach dem Seminar sind Sie in der Lage,
Werkzeuginnendrucksensoren in Ihrer Fertigung einzusetzen
und die hieraus gewonnenen Informationen zielgerichtet
anzuwenden.
Zudem sind die Seminarteilnehmenden in der Lage, das
Prozessüberwachungs- und -regelungssystem ComoNeo selbständig
in Betrieb zu nehmen, zu bedienen und für die verschiedensten
Anwendungsfälle selbst zu parametrieren.