Erweiterungskabel, 8-Kanal, für Werkzeuginnendrucksensoren mit flexibler Stahlgeflechtummantelung, 5 m / 1997A5
1997A5
18001089
- Erweiterungskabel mit 8-Kanal-Stecker am Werkzeug
- 8-Kanal-Stecker am System
- 5 Meter Länge
- 8 Kanäle
Ab 16.07.2024
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Produktart
KabelAnwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen0 Ergebnisse
Zubehör-Typ