Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFT, Servopresse für Fügevorgänge mit kleinen Kräften / 2157B
![2157B Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFT, Servopresse für Fügevorgänge mit kleinen Kräften](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/932-042_web.webp)
2157B
20000151
- NC-Fügemodul mit hoch präziser Kraftmessung via Telemetrie
- Zertifiziert für ISO 14644-1 Reinraumklasse 8 (7 erreichbar)
- Extrem weiter Messbereich von 0,05 ... 1,5 kN
- Hohe Verfahrgeschwindigkeit für sehr kurze Taktzeiten
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Das NC-Fügemodul NCFT Typ 2157B mit integriertem piezoelektrischen Kraftsensor und zwei vordefinierten Mess-bereichen von 0,05 ... 1,5 kN eignet sich besonders für kraftweg-überwachte Montage- und Fügevorgänge mit geringen Fügekräften. Verfügbar in gerader und kompakter abgewinkelter Bauform.
Applikationsbroschüre
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
maXYmos NC
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
maXYmos NC
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ