Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFR, Servopresse für Fügevorgänge und Rotationsbewegung / 2161A
![2161A Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFR, Servopresse für Fügevorgänge und Rotationsbewegung](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/936-060_web.webp)
2161A
20000152
- NC-Fügemodul mit kompakter Bauweise durch Hohlwellenmotoren
- Axialkräfte bis 15 kN, Drehmoment bis 50 Nm
- Maximale Dynamik durch modernste Antriebstechnik
- Hohe Verfahrgeschwindigkeit mit bis zu 400 mm/s
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Das NC-Fügemodul NCFR Typ 2161A, bestehend aus zwei Hohlwellenmotoren und integrierter Sensorik für Kraft, Weg, Drehwinkel und optional Drehmoment, eignet sich für überwachte Montage- und Fügevorgänge die neben der linearen Bewegung auch eine Rotationsbewegung besitzen.
Applikationsbroschüre
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
maXYmos NC
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
maXYmos NC
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 results
Accessory Type