Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, Standardaufbau für mittlere bis hohe Kräfte / 2153A
![2153A Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, Standardaufbau für mittlere bis hohe Kräfte](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/932-040n-05.08_web.webp)
2153A
20000150
- NC-Fügemodul mit robustem und flexiblem Design
- Weiter Messbereich mit Nennfügekräften von 5 … 300 kN (Höhere Nennfügekräfte > 300 kN sind auf Anfrage erhältlich)
- Längere Hübe bis zu 1000 mm möglich
- 100% Einschaltdauer für max. Kraft (mit Spezialgetriebe)
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Das NC-Fügemodul NCFN Typ 2153A mit integriertem DMS-Kraftsensor für Nennfügekräfte von 5 ... 300 kN eignet sich besonders für kraft-weg-überwachte Montage- und Fügevorgänge. Höhere Nennfügekräfte > 300 kN sind auf Anfrage erhältlich.
Applikationsbroschüre
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
maXYmos NC
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
maXYmos NC
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 results
Accessory Type