Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFE, Servopresse für einfache kostensensitive Fügevorgänge / 2162A
![2162A Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFE, Servopresse für einfache kostensensitive Fügevorgänge](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/2162A_NCFE_20kN_1_ohne-Higru_web.webp)
2162A
20000153
- NC-Fügemodul in kostenoptimierter Ausführung
- Messrichtung Druck
- Kompakte Abmessungen
- Einheitliche Bedienphilosophie durch maXYmos NC
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Das NC-Fügemodul NCFE Typ 2162A mit integriertem DMS Kraftsensor ist in vier Baugrößen verfügbar von 2 ... 80 kN. Die NCFE eignet sich besonders für einfache kraft-wegüberwachte Montage- und Fügevorgänge, typischerweise als Ersatz von hydropneumatischen oder hydraulischen Systemen.
Applikationsbroschüre
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
maXYmos NC
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
maXYmos NC
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ