Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, sehr robust, KIAG 10-32 pos. - BNC pos., 1 m / 1900A21A1201
![1900A21A1201 Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, sehr robust, KIAG 10-32 pos. - BNC pos., 1 m](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/Kistler_17.063_18033943_3.webp)
1900A21A1201
18035129
- Längen: 1 m
- Temperaturbereich: –40 ... +200°C
- Stecker Sensor: KIAG 10-32 pos. (IP67)
- Stecker Verstärker: BNC pos. (IP40)
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Abmessungen und Materialien
Vordefinierte Kabellänge
1 mDas Anschlusskabel vom Typ 1900A21A ist ein rauscharmes, ölbeständiges und hochisolierendes Koaxkabel mit flexiblem mechanischem Schutz. Das Kabel ist aufgrund seiner Eigenschaften besonders geeignet für den Einsatz im rauen Maschinenumfeld. Dank des rostfreien, metallischen Schutzschlauchs ist das Sensorkabel mit der Schutzklasse IP67 gegen mechanische Einflüsse von außen geschützt. Der KIAG 10-32 pos. Anschlussstecker mit Sechskant-Überwurfmutter gewährleistet IP67. Das robuste Anschlusskabel ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Neben Standardlängen sind kundenspezifische Speziallängen realisierbar. Auf Verstärkerseite sind die Anschlussvarianten KIAG 10-32 pos. oder BNC pos. wählbar.
Datenblatt
Deutsch
PDF
186.9 KB
PDF, 186.9 KB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
PDF
185.4 KB
PDF, 185.4 KB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ