Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, BNC pos. - BNC pos., 0,2 m / 1601B0,2
1601B0,2
18000489
- Länge: 0,2 m
- Temperaturbereich: –25 … +75°C
- Anschluss: BNC pos..- BNC pos. (IP40)
Auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Abmessungen und Materialien
Vordefinierte Kabellänge
0.2 mSchwarzes, einadriges, hochisolierendes Kabel aus PVC (ø3,2 mm) für Sensoren mit Anschluss BNC neg. Die piezoelektrische Messtechnik verlangt nach hochisolierenden Koaxialkabeln und Steckverbindungen, um in der ganzen Messkette einen Isolationswiderstand >1013 Ω zu gewährleisten. Es können nur rauscharme Koaxialkabel verwendet werden, die beim Bewegen eine sehr geringe Reibungselektrizität erzeugen. Die Stecker müssen robust, dicht und unempfindlich gegen Schmutz sein.
Datenblatt
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ