Anschlusskabel für Kraftmessplatten, Fischer 19-pol. pos. abgew. - D-Sub 25-pol. pos., kundenspezifische Länge / 1700A105ASP
1700A105ASP
18000690
- Von Kraftmessplatten Typ 9281EA und 9287CA zu DAQ-System Typ 5695B
- Länge: wählbar (0,2 bis 30 m)
- Durchmesser: 8 mm
- Anschlüsse: abgewinkelter (90°) Fischer 19-pol. pos. und D-Sub 25-pol. pos.
Abmessungen und Materialien
Konfigurierbare Kabellänge
0.2 … 30 mAnschlusskabel für Kraftmessplatten Typ 9281EA und 9287CA zu DAQ-System Typ 5695B..., abgewinkelter (90°) Fischer-Stecker 19-polig male und D-Sub 25-polig male
Datenblatt
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ